Naar alle persinformatie

Nieuwe busverbinders voor elektronicabehuizingen

16.10.2017

Nieuwe busverbinders voor elektronicabehuizingen  

Nieuwe busverbinders voor elektronicabehuizingen

(4947) Phoenix Contact vult de multifunctionele elektronicabehuizingen in de serie ME-IO aan met 8-polige busverbinders.

De busverbinder TBUS8 maakt seriële en parallelle overdracht van signalen en data naar en tussen afzonderlijke elektronicabehuizingen mogelijk. Per seriële of parallelle pool kunt u max. 4 resp. 6 A doorgeven, zolang de totaalstroom niet meer dan 40 A bedraagt. De compacte busverbinders met 2,54 mm-raster kunnen zonder gereedschap in de montagerail worden geplaatst en maken automatisch contact bij het vastklikken van de behuizingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20