Naar alle persinformatie

Frontadapters voor signaal- en vermogensbedrading

30.08.2019

Universele frontadapters voor SIMATIC® S7-300  

Snelle en eenvoudige aansluiting van modulen

Met de nieuwe universele frontadapters kunnen modulen snel op de SIMATIC® S7-300-besturing worden aangesloten.

De adaptervarianten voor signaal- en vermogensbedrading zijn niet alleen geschikt voor applicaties met hoge spanningen en stromen, maar ook voor kleine en analoge schakelsignalen. Ze zijn toepasbaar voor schakelvermogens tot 250 V AC/DC en 6 A. Door de toepassing van steekbare componenten kan de adapter snel en foutloos met de klem worden verbonden. Om de functionaliteit van een aansluitklem te kunnen gebruiken, wordt aan de veldzijde aangesloten op het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete. Bovendien wordt met de gesloten behuizing in aanrakingsveilige uitvoering een veilige handling mogelijk gemaakt.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20