Naar alle persinformatie

Afgeschermde SACC-connectoren met snelaansluittechniek

11.01.2016

SACC M12-connectoren  

Afgeschermde M12-connectoren voor data en signalen met snelaansluiting

De afgeschermde M12-connectoren met snelaansluittechniek IDC van Phoenix Contact maken met een eenvoudige voorbereiding van de kabel en een eenvoudige handling van de connector een snelle confectionering mogelijk.

De connector bestaat uit slechts twee bouwdelen. Bij de afgeschermde kabels worden alleen de buitenmantel en het schermvlechtwerk gestript, de aders blijven onaangeraakt. De connector biedt een breed aansluitbereik van 0,14 mm² tot 0,75 mm². De maximale kabelbuitendiameter werd eveneens vergroot naar 9,7 mm. Zodoende kunnen vrijwel alle beschikbare signaal- en datakabels in het veld worden geconfectioneerd. Afhankelijk van het kabeltype zijn de afzonderlijke aderkleuren gestandaardiseerd en deze moeten in het aansluitbereik worden toegewezen. Deze kleuren zijn als polarisatie zowel in kleur als numeriek in het aansluitbereik terug te vinden. Voor de signaal- en dataoverdracht tot 10 Gbit/s zijn alle polarisaties zoals A, B, D en X beschikbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20