Naar alle persinformatie

Eenvoudige automatisering met IEC 61850

14.04.2017

Axiocontrol-besturing AXC 1050  

Robuuste Axiocontrol-besturing AXC 1050

(4932) Voor een efficiënte, normconforme automatisering in de energietechniek is nu de besturing Axiocontrol van Phoenix Contact beschikbaar.

Via de besturing worden gegevens uit het veld gestandaardiseerd volgens de norm 61850 door middel van GOOSE of MMS doorgegeven aan de controleruimte. Het automatiseringssysteem biedt een hoge performance en een eenvoudige bediening en is geschikt voor toepassing in ruwe industriële omgevingen. Met de licentie op de SD-kaart wordt het communicatieprotocol geactiveerd en kunnen snel IEC 61850-conforme interfaces worden ontwikkeld. De engineering van de besturings- en IEC 61850-functies is daarbij onafhankelijk van elkaar te realiseren. De gebruiker kan de datamodellering voor IEC 61850 uitvoeren en los daarvan de standaard programmeertalen uit de automatiseringssoftware PC Worx gebruiken om de besturingsoplossing op zijn toepassing af te stemmen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20