Naar alle persinformatie

Twee nieuwe stringbox-oplossingen

29.08.2019

Stringbox  

Stringbox, geschikt voor max. 1500 volt

Phoenix Contact biedt nu twee nieuwe oplossingen voor fotovoltaïsche installaties aan: de stringbox (GAK) voor 1500 V is geschikt voor installaties met systeemspanningen tot 1500 V.

Deze stringbox maakt het verzamelen en verdelen van stringstromen en beveiliging tegen gevaarlijke bliksemstromen en overspanningen voor de steeds belangrijker wordende 1500 V-technologie mogelijk. De speciaal voor deze technologie ontwikkelde componenten zijn ondergebracht in een intelligente stringbox, die voor specifieke toepassingen op maat wordt gemaakt. De compacte stringbox met externe string-zekering beschikt nu ook over een geïntegreerde voedingsaansluiting. Deze plaatsing maakt een compacte bouwvorm, een zeer geringe temperatuurontwikkeling binnenin de junction box en werking onder extreme omgevingsomstandigheden mogelijk. Het monitoringsysteem met de ingebouwde DC/DC-converter wordt direct vanuit de systeemspanning van de installatie gevoed. Met de compacte variant kunnen montage- en installatiekosten tijdens de opbouw aanmerkelijk worden gereduceerd. De externe string-zekeringen kunnen zo nodig dankzij de veerdrukaansluittechniek zonder speciaalgereedschap snel en eenvoudig worden vervangen. Verder voert ook de compacte stringbox taken als het verzamelen en verdelen van de stringstromen, bescherming tegen overspanningsschade en het bewaken van het installatievermogen uit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20