Naar alle persinformatie

Krachtige besturing voor windenergie-installaties

30.08.2019

Axiocontrol AXC 3050  

Modulaire high-end-besturing voor de veeleisende omgeving van windenergie-installaties

(4773) De besturing Axiocontrol AXC 3050 van Phoenix Contact biedt optimale voorwaarden voor toepassing in de windenergie.

Door de hoge bewerkingssnelheid worden complexe regeltaken betrouwbaar afgewerkt. Functies zoals snelle counters en event-tasks zijn direct in de besturing geïntegreerd. Ze maken korte reactietijden mogelijk, zonder dat er speciale I/O-modulen gebruikt hoeven te worden. De robuuste en EMC-bestendige behuizing is zeer geschikt voor toepassing in windenergie-installaties en functioneert zelfs in de veeleisende omgeving van offshore-windparken. Om lokale stations, bijv. in de naaf of gondel, op te bouwen, kunnen de modulen van het I/O-systeem Axioline F naar gelang er nodig is aan de modulaire besturing worden gekoppeld. Via de drie Ethernet-interfaces kan de AXC 3050 eenvoudig in bestaande parknetwerken worden geïntegreerd en met nog meer decentrale I/O-modulen worden aangevuld. De gebruiker kan kiezen uit de communicatieprotocollen PROFINET, TCP/IP, UDP en Modbus/TCP, waarbij de besturing als PROFINET-controller en als -device fungeert. Een USB-aansluiting zorgt voor het probleemloze loggen van data op verwisselbare media en comfortabel updaten van het besturingsprogramma. In geval van spanningsuitval slaat de Axiocontrol-PLC alle besturingsdata van de toepassing automatisch op de Flash-kaart op.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20