Naar alle persinformatie

Nieuwe varianten elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

15.10.2018

PTCB doorverbonden met CLIPLINE complete-aansluitklemmen  

PTCB doorverbonden met CLIPLINE complete-aansluitklemmen

(5080) Het aanbod 1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars wordt uitgebreid met twee nieuwe varianten. De nieuwe producten hebben een vast ingestelde nominale stroom van 1 en 8 A.

Zo omvat de productfamilie nu zes modulen met vaste nominale stroomwaarden (1, 2, 3, 4, 6 en 8 A). Daarnaast zijn er ook varianten met instelbare nominale waarden tussen 1-3 A, 1-4 A en 1-8 A. De producten zijn instelbaar in stappen van 1 A.

Met een bouwbreedte van slechts 6 mm zijn de 1-kanaals PTCB-apparatenbeveiligingsschakelaars uiterst ruimtebesparend. Voor u betekent dat: betrouwbare beveiliging op een smalle ruimte. Door de doorverbindmogelijkheden met het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete kan ook met de nieuwe modulen snel een eenvoudige potentiaalverdeling worden gerealiseerd. U kunt gebruik maken van de standaardaansluitklemmen en -toebehoren en hoeft dan geen nieuwe materialen te kwalificeren. Zo breidt u bestaande applicaties probleemloos en snel uit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20