Naar alle persinformatie

Energiegegevens meten, communiceren, afrekenen

20.09.2019

MID-energiemeter EMpro  

Verbruik meten, communiceren, afrekenen met MID-energiemeters EMpro

(5112) De nieuwe MID-energiemeters uit de productserie EMpro worden gebruikt voor verrekeningsdoeleinden.

Met de meetapparaten registreert u de belangrijkste elektrische parameters, die via gangbare interfaces worden gecommuniceerd. Productvarianten voor de directe stroommeting besparen u tijd en geld.

De energiemeters zijn getest conform de Europese meetapparaatrichtlijn "Measuring Instruments Directive". Daarmee kunt u het gemeten energieverbruik via de kostenplaatsen verder verrekenen. De meetapparaten registreren stroom, spanning, vermogen en energie. Voor hoge stromen zijn varianten met meetingang voor stroomtransformatoren beschikbaar. Stromen tot 80 A registreert u snel en direct via de modellen met interne stroomtransformatoren. De spanning meet u direct bij alle energiemeters. Verdere karakteristieke getallen worden in de processor berekend en via de interfaces beschikbaar gesteld. De communicatie in uw hoger geplaatste besturingssystemen vindt plaats via Mbus-, Modbus/RTU- of Modbus/TCP-interface. Verder beschikken alle apparaten over een S0-uitgang. Met slechts 72 mm breedte zorgen de producten voor veel ruimtebesparing in de schakelkast.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20