Naar alle persinformatie

Valueline-IPC wint reddot design award

29.08.2019

De nieuwe generatie Valueline industriële PC's combineert een perfect functioneel design met krachtige techniek. Dit overtuigde ook de jury van de reddot design award.

Van de bijna 5000 inzendingen uit 56 landen behoort de Valueline-IPC tot de beste in zijn klasse. In 2015 werd de IPC in de categorie Product Design met de gerenommeerde reddot-designprijs onderscheiden. Industriële PC's met touch-display, zogenaamde Panel-PC's, worden steeds meer het centrale interactiepunt tussen mens en machine. Deze HMI (Human Machine Interface) combineert alle bedienings- en visualiseringsprocessen, want regelaars, toetsen en schuifknoppen worden op het display weergegeven. Tegelijkertijd neemt de krachtige computer alle besturings- en visualiseringstaken in de installatie op zich. De combinatie van de modernste computertechniek en gebruikersvriendelijk design is hier dus erg belangrijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20