Naar alle persinformatie

Box- en Panel-PC's met processoren van de nieuwste generatie

29.08.2019

Box- en Panel-PC  

Robuuste industriële PC's met Baytrail en Core™ i-processoren

(4824) De Box- en Panel-PC's Valueline zijn voorzien van processoren van de nieuwste Intel® Celeron™ en Core™ i3-generatie.

De Panel-PC's met resistief displayfolie zijn leverbaar in de display-afmetingen 12 t/m 24 inch in de verhoudingen 4:3 of 16:9. Vanwege het design met ongewijzigde afmetingen kunnen de industriële PC's eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd. Tot de voordelen van de productfamilie behoort een hoge systeembeschikbaarheid door de industriële en ventilatorloze opbouw. Dankzij de toegangen tot alle belangrijke componenten zijn de Panel-PC's zeer onderhoudsvriendelijk voor de gebruiker. Een optionele front-USB-aansluiting zorgt voor een eenvoudige inbedrijfstelling. De veelzijdig te configureren industriële PC's zijn door de combinatie van beproefd design en nieuwste techniek geschikt voor visualiserings-, meet-, regel- en besturingstaken.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20