Naar alle persinformatie

Robuust I/O-systeem geclassificeerd voor de scheepsbouw

30.08.2019

I/O-systeem Axioline F voor de scheepsbouw  

Axioline F is nu leverbaar met alle belangrijke toelatingen voor de scheepsbouw

Dankzij de geringe stooremissie van EMC-klasse B alsmede dankzij de mechanische robuustheid voldoet het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact aan de hoge eisen voor de automatisering in de scheepsbouw.

Daarom heeft het I/O-systeem nu de toelatingen van alle belangrijke maritieme classificatiebureaus verkregen. Een bijzonder voorbeeld voor de toepassing in de scheepsbouw is de toekenning van het BSH-certificaat met kompastest. Dankzij dit certificaat is het toegestaan een I/O-station op slechts enkele centimeters afstand van gevoelige magnetische kompassen te installeren. De nieuwe XC-varianten van het I/O-systeem bieden bovendien een breed bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot +70 °C alsmede gelakte printplaten. Daardoor zijn ze vooral geschikt voor toepassing in de ruwe omgeving van machineruimen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie