Naar alle persinformatie

Meer bekabelingsruimte in heavy-duty connectoren

09.10.2019

Hoge HEAVYCON STANDARD-behuizingen van de B-serie  

Heavy-duty connectoren met meer bekabelingsruimte zijn ideaal voor modulaire toepassingen

De nieuwe hoge tule- en sokkelbehuizingen in de connectorenserie HEAVYCON STANDARD B van Phoenix Contact zijn vooral geschikt voor uw modulaire toepassingen.

Door de hogere bouwvorm en grotere kabelaansluitingen in M50 bieden ze u meer ruimte voor de bekabeling. Daardoor kunt u ook grotere kabeldiameters en aderbundels comfortabel aansluiten. De robuuste behuizingen zijn van hoogwaardig spuitgietaluminium en worden gekenmerkt door een hoge corrosiebestendigheid. Ze zijn bestand tegen trillingen en mechanische belastingen en zijn volgens beschermklasse IP66/IP67 betrouwbaar dicht. Dankzij geleidende oppervlakken en afdichtingen beschikken ze bovendien over een betrouwbare EMC-afscherming. De hoge connectoren HEAVYCON kunt u bestellen in de afmetingen B6 t/m B24. Ze zijn universeel steekcompatibel met de marktstandaard. Met de nieuwe bijbehorende contactblokken voor meerpolige toepassingen sluit u zo eenvoudig tot 46 meldcontacten in één B24-connector aan. De installatie gebeurt direct met de Push-in-aansluittechniek, waarvoor geen gereedschap nodig is. De compacte aansluitkamer van de Push-in-contactblokken zorgt voor een hoge pakkingsdichtheid, die voorheen alleen met een klassieke crimpaansluiting kon worden gerealiseerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20