Naar alle persinformatie

Complete relaismodulen voor signaalaanpassing

30.08.2019

Industrieel relaissysteem RIFLINE complete  

RIFLINE complete is volledig steekbaar en snel aangesloten

Vanaf nu is het relaissysteem RIFLINE complete uitgebreid met nieuwe complete modulen. Ze worden toegepast voor de signaalaanpassing tussen besturing en veld.

Afhankelijk van de applicatie-eisen kunnen elektromechanische of solid-state-relais worden gebruikt. De elektromechanische relais zijn geschikt voor prijsgevoelige toepassingen. Met hun geringe vermogensverlies beschikken ze over een hoog schakelvermogen. Daarnaast hebben ze een geïntegreerde status-led en een handmatige schakeling voor testdoeleinden. Voor applicaties met hoge schakelfrequenties zijn echter solid-state-relais geschikt. Deze worden gekenmerkt door een lange levensduur dankzij een slijtage-arm schakelproces.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie