Naar alle persinformatie

Managed switches voor groeiende netwerken

15.04.2018

Nieuwe Managed Switches van de productfamilie FL SWITCH 2000  

Perfect geschikt voor de opbouw van groeiende netwerken: de nieuwe 16-poorts switches van de serie FL SWITCH 2000

(5038) De nieuwe varianten van de Managed switches 2000 maken de aansluiting van maximaal 16 netwerkdeelnemers mogelijk

Met nieuwe 16-poorts varianten breidt Phoenix Contact zijn aanbod aan Managed switches van de productfamilie FL-Switch 2000 uit voor het groeiende aantal deelnemers in automatiseringsnetwerken dat geschikt is voor Ethernet.

De flexibiliteit van het aantal aansluitmogelijkheden met maximaal vier glasvezelpoorten, combo-poorten en verschillende glasvezelaansluittechnieken in SC, ST/BFOC of LC blijft ook bij de nieuwe varianten bestaan. Bovendien kan de gebruiker in het uitgebreide productenprogramma de voor zijn toepassing geschikte functieomvang kiezen, alsmede Gigabit-varianten bij een hoge communicatievraag.

Dankzij de nieuwe voedingsconnector met push-in-aansluittechniek kan de installatie van apparaten bovendien sneller plaatsvinden. Doordat alle aansluitingen zich aan de voorkant bevinden is zelfs geautomatiseerde bekabeling mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20