Naar alle persinformatie

Nieuwe testadapters voor testapparaat voor overspanningsbeveiliging

29.08.2019

Testadapters voor het mobiele testlaboratorium voor overspanningsbeveiligingsmodulen  

Twee nieuwe testadapters voor CHECKMASTER 2

(4875) Voor het testapparaat CHECKMASTER 2 zijn twee nieuwe testadapters leverbaar. Nu kunnen ook de overspanningsbeveiligingsmodulen van de productfamilies Flashtrab-SEC-H alsmede Plugtrab-UFBK en -UAK met het mobiele testlaboratorium worden getest.

Bij de uitgebreide controle op het functioneren worden alle relevante componenten van de overspanningsbeveiliging getest. Licht beschadigde overspanningsbeveiligingsmodulen waarbij de tolerantiegrens is bereikt en vervanging aan te raden is, worden herkend. Zo wordt de beschikbaarheid van de installatie verhoogd en worden onnodige servicewerkzaamheden voorkomen. Met de twee nieuwe testadapters CM 2-PA-SEC-Hybrid en CM 2-PA-PT/A wordt het productassortiment uitgebreid tot in totaal zeven testadapters.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20