Naar alle persinformatie

Het draadloze systeem Radioline eenvoudig in bedrijf stellen

29.08.2019

Draadloos systeem Radioline met Trusted Wireless 2.0-technologie

Bekijk hoe het draadloze systeem Radioline snel en eenvoudig in bedrijf wordt genomen.

Ervaar met een zuiveringsinstallatie als voorbeeld hoe u het draadloze systeem Radioline eenvoudig en snel in bedrijf stelt en uw draadloze station of uw netwerk bewaakt en aanstuurt.

Industriële installaties moeten na verloop van tijd worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Door geautomatiseerde processen ontstaan duidelijke voordelen voor de exploitant. De opbouw van een nieuwe infrastructuur kan echter hoge kosten en uitvaltijden veroorzaken. Wij bieden u met Radioline een eenvoudige, snelle en voordelige oplossing voor de uitbreiding van bestaande installaties. Een toepassingsvoorbeeld voor Radioline is de bewaking en besturing van verwerkingsprocessen bij de afvalwaterzuivering. Onze video toont de inbedrijfstelling van het draadloze systeem in een zuiveringsinstallatie.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20