Naar alle persinformatie

Behuizingen voor heavy-duty connectoren in ruimtebesparende uitvoering

29.08.2019

HEAVYCON STANDARD-behuizingen  

Behuizingen voor heavy-duty connectoren in ruimtebesparende uitvoering

(4948) De nieuwe behuizingen HEAVYCON STANDARD in bouwgrootte D15, D25 en D50 bieden ook in bijzonder smalle bouwvorm bescherming voor uw interfaces.

Ze zijn vervaardigd van hoogwaardig corrosiebestendig spuitgietaluminium en zijn betrouwbaar dicht tot beschermklasse IP67. Door de geleidende oppervlakken en afdichtingen zijn ze ook geschikt voor uw EMC-toepassingen. U kunt de behuizingen snel en eenvoudig monteren en onderhouden. Ze zijn volledig steek- en montagecompatibel met de industriestandaard. U kunt alle contactblokken van de series A10 en A16 in de nieuwe behuizingen monteren. De D50-behuizingen met dwarsbeugels zijn geschikt voor twee contactblokken naast elkaar. 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie