Naar alle persinformatie

UCS Elektronicabehuizingen voor embedded systems

15.02.2017

Elektronicabehuizingen voor embedded systems  

UCS Elektronicabehuizingen voor embedded systems

(4918) Phoenix Contact introduceert nieuwe elektronicabehuizingen die specifiek zijn ontwikkeld voor embedded systems.

Door de uitneembare zijpanelen van het Universal Case System (UCS) wordt het mogelijk om eenvoudigweg modulaire elektronica uit diverse printplaten in te bouwen.

De IP40 behuizingen met bouwhoogten van 47 mm en 67 mm beschermen klantspecifieke en standaardprintplaten op betrouwbare wijze tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen. Bovendien kunnen ze als tafel-, wand- of montagerailbehuizing worden toegepast. De stijlvol vormgegeven elektronicabehuizingen zijn vervaardigd van polycarbonaat (UL V0) en zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C. De modulaire opbouw met onderling vrij te combineren behuizingsdelen reduceert de logistieke kosten voor apparaat fabrikanten. Ook maakt deze opbouw een eenvoudige integratie van vrij te kiezen aansluittechniek mogelijk voor de overdracht van Signalen, Data en Power.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20