Naar alle persinformatie

Meetwaardeomvormers veilig en flexibel aansluiten

30.08.2019

Meettransformator-scheidingsklemmen  

Modulaire opbouw van transformatorschakelingen

Phoenix Contact heeft de meettransformator-scheidingsklemmen UT 6-T/SP tot 6 mm² voor bewuste schakelhandelingen voorzien van schroefbare langsscheiding en kortsluitbrug.

Schakelsymbolen op de klemmen zorgen bovendien voor een eenvoudige en veilige bedieningsondersteuning. De meettransformator-scheidingsklemmen hebben tot zes universele functieschachten voor de potentiaalverdeling of voor testdoeleinden en maken daarmee een zeer hoge functionaliteit mogelijk. Met de vrij confectioneerbare twee- tot 16-polige steekbruggen kunnen alle taken van de potentiaaldoorverbinding tijdbesparend worden gerealiseerd. Een toepassingsgerichte opbouw wordt door het gebruik van contourgelijke doorvoerklemmen bereikt. Door de hoge functionaliteit en combinatiemogelijkheden binnen deze klemmenfamilie kan zowel vóór de kWh-meter als in de schakelinstallatie-, kabel- machine- en apparaatbeveiliging de hoeveelheid bedrading beduidend worden gereduceerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20