Naar alle persinformatie

Adercodering met crimpslangen

30.08.2019

Codering met WMS-2 HF  

Adercodering met flexibele crimpslangen

(4785) De halogeenvrije crimpslangen WMS-2 HF van Phoenix Contact coderen aders en kabels met een diameter van maximaal 38,1 mm duurzaam en onverliesbaar.

Daarbij kunnen de gebruikers kiezen of ze de coderingsslangen gecrimpt of niet-gecrimpt toepassen. De crimpverhouding bedraagt 2:1. Voor gemak in het gebruik zijn ze als voorgeconfectioneerd materiaal in de kleuren wit en geel leverbaar en ze kunnen met de thermische printersystemen van Phoenix Contact eenzijdig worden gecodeerd. Het doorgaand houdermateriaal zorgt daarbij voor optimale, veegvaste printresultaten. Er bevinden zich tot vier van elkaar gescheiden coderingen per regel op het houdermateriaal die indien gewenst separaat kunnen worden verwijderd. Door de speciale materiaalkeuze zijn de crimpslangen ook geschikt voor toepassing in de spoorwegindustrie. Er wordt voldaan aan de normen DIN EN 45545-2 en NF-PA 130:2007.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20