Naar alle persinformatie

Eenvoudig instappen in de visualisering

15.05.2016

Desktop met Visu+ Express-screen  

Visualiseringssoftware voor een eenvoudige instap

(4848) De nieuwe gratis software Visu+ Express van Phoenix Contact maakt een eenvoudige instap in de visualisering van typische bedienings- en visualiseringstaken mogelijk.

Door de nauwe aansluiting op de Touch-Panel-productfamilies van Phoenix Contact is de visualiseringssoftware vooral geschikt voor HMI-applicaties. De aangepaste en vereenvoudigde gebruikersinterface maakt het voor de engineer eenvoudiger om in te stappen. Met een geringe inspanning bereiken beginners al snel de eerste goede resultaten. Daardoor kunnen tijd en kosten worden bespaard. De software omvat alle functies die in een typische HMI-omgeving nodig zijn. Hieronder vallen omvangrijke grafische mogelijkheden, een geïntegreerd gebeurtenis- en alarmmanagement, datalogging, trendweergave en receptbeheer. Door de OPC Classic-interface en talrijke directe drivers kan de visualiseringssoftware worden gekoppeld met besturingen van Phoenix Contact en andere gangbare besturingsfabrikanten. Visu+ Express is schaalbar en volledig opwaarts compatibel met de software Visu+. De vertrouwde gebruikersinterface en de overname van projecten vereenvoudigen de overstap van de gebruiker naar de standaardsoftware. In vergelijking met de Express-software heeft Visu+ een aanmerkelijk bredere functieomvang, die tot in het SCADA-gebied loopt.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20