Naar alle persinformatie

KEMA-certificaat voor IEC 61850 toegekend aan switches

01.03.2016

FL Switch  

KEMA-certificaat voor Managed Switches in 19 inch-formaat

De Managed Switches in 19 inch-formaat uit de serie 4800E van Phoenix Contact hebben de tests volgens de eisen van IEC 61850-3 op basis van de nieuwste versie uit 2013, editie 2, uitgevoerd door het wereldwijd erkende instituut KEMA, met succes doorstaan.

Met het vastleggen van testwaarden en proefniveaus is het nu voor het eerst mogelijk om een certificaat te verlenen. Het certificaat bevestigt de geschiktheid van de Managed Switches voor toepassing in de energiesector. De switches hebben een poortdichtheid van 28 poorten inclusief vier Gigabit-combopoorten bij slechts één hoogte-eenheid. Voor de diverse lichtgeleidertechnieken zoals singlemode of multimode zijn verschillende connectorvarianten zoals LC, ST en SC leverbaar. Naast de nu KEMA-gecertificeerde, robuuste 19 inch-switches levert Phoenix Contact ook bijpassende mediumconverters en redundantiemodulen voor de energiesector. Met dit productenprogramma kunnen zodoende netwerken met een zeer hoge beschikbaarheid in energie-installaties volgens IEC 61850 worden opgebouwd.