Naar alle persinformatie

Lege behuizingen en junctionboxen van polyester

15.09.2016

Polyesterbehuizingen  

Polyesterbehuizingen voor Ex- en niet-Ex-toepassingen

(4887) Het programma van de behuizingsserie CLIPSAFE van Phoenix Contact is verder uitgebreid. Naast de roestvaststalen behuizingen zijn er nu ook 35 robuuste Ex-gecertificeerde behuizingen van polyester voor toepassing in procestechnische omgevingen leverbaar.

Deze worden in vier bouwvormen aangeboden en kunnen naar eigen behoefte met het omvangrijke programma Ex-toegelaten aansluitklemmen van Phoenix Contact worden uitgerust. Bespaar ruimte door het dubbele bedradingsniveau in de behuizingen. Met beschermklasse IP66 staat niets een veilige buitentoepassing in de weg. Het programma polyesterbehuizingen wordt afgerond door 46 andere standaardbehuizingen van polyester voor industriële omgevingen en niet-explosiegevaarlijke omgevingen. Ze kunnen naar eigen behoefte van alle producten uit het Phoenix Contact-productenprogramma worden voorzien. Een webformulier biedt ondersteuning bij uw aanvraag en een snelle afhandeling van de opdracht. Hiermee kunnen de wensen voor een specifiek gemonteerde box zeer eenvoudig worden beschreven. De software CLIP PROJECT maakt het mogelijk om snel en comfortabel foutloze klemmenstroken te engineeren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20