Naar alle persinformatie

Managed Switches voor platte schakelkasten

28.11.2019

Managed Switches met 8 en 16 poorten  

Managed Switches in een platte metalen behuizing

De Managed Switches-productfamilie van Phoenix Contact bevat nu ook varianten in metalen behuizing met poort-uitgangsrichting naar beneden voor gebruik in platte schakelkasten.

De Managed Switches van de serie 2400/2500 bieden vele functies, varianten en toelatingen voor automatiseringstoepassingen.

Met Profinet-functies en voorgeconfigureerde Profinet-varianten zijn ze eveneens geschikt voor gebruik in Profinet-Class B-netwerken. De switches zijn eenvoudig configureerbaar via web based management, mode button, SD-kaart, SNMP, CLI of Profinet. Een groot aantal ondersteunde redunantieprotocollen zoals RSTP, MRP of LACP maken netwerkopbouw met uitvalveiligheid mogelijk. Talloze beveiligingsfuncties zorgen bovendien voor bescherming tegen onbevoegde toegang tot apparaat en gegevenscommunicatie. 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20