Naar alle persinformatie

PC 5 basiselementen met robuust soldeeranker

15.09.2016

Robuuste basiselementen met soldeeranker  

Voor extra stabiliteit: PC 5-basiselementen met soldeerankers

(4881) Phoenix Contact brengt nieuwe basiselementen voor printconnectoren van de PC 5 serie op de markt.

De basiselementen met 7,62 mm-raster hebben zijflenzen met soldeerankers aan de onderzijde. Dankzij deze soldeerankers kunt u foutief steken, op een betrouwbare wijze uitsluiten en de basisbehuizingen bijzonder stabiel vastsolderen. Daarmee is de serie PC 5 optimaal geschikt voor applicaties met hoge mechanische belastingen. De basiselementen zijn geschikt voor stromen tot 41 A en spanningen tot 630 V (UL: 300 V). De 2- tot 6-polige varianten zijn geschikt voor alle connectoren uit de serie PC 5 met of zonder click and lock-vergrendeling. Voor een betrouwbare en comfortabele aderaansluiting kunt u kiezen uit connectoren met schroef- of veerdrukaansluiting.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20