Naar alle persinformatie

Software-PLC voor eenvoudige besturingstaken

29.08.2019

Softwareverpakking van de software-PLC  

De software-PLC maakt een besturing van een Windows-PC

(4771) De software-PLC PC WORX SRT van Phoenix Contact biedt de mogelijkheid om van een willekeurige Windows-PC een PLC te maken.

De nieuwe versie PC WORX SRT V.1.10 wordt gekenmerkt door een eenvoudige installatie en daarnaast nog meer flexibiliteit. Na installatie van de software-PLC is de PC in staat besturingscommando's uit te voeren en via protocollen zoals PROFINET, Modbus/TCP en TCP/IP met dienovereenkomstige I/O-stations te communiceren. Ook is met de nieuwe versie een seriële koppeling van diverse eindapparaten via RS-232, RS-485/422 mogelijk. Met de geïntegreerde webserver kan een voordelige visualisering van de besturingsgegevens worden gerealiseerd. De nieuwe softwareversie gebruikt HTML 5 voor het creëren van de webpagina's. Daardoor kan de gebruiker zijn visualiseringspagina's nu ook op mobiele eindapparaten laten weergeven. De software-PLC is een economische oplossing voor eenvoudige automatiseringstaken zoals het loggen van data of het geautomatiseerd uitvoeren van kleine schakelingen. De basis daarvoor wordt gevormd door de flexibele I/O-communicatie en de mogelijkheid besturings-, visualiserings- en programmeringsfuncties alsmede extra Windows-toepassingen in één apparaat te combineren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20