Naar alle persinformatie

De smalste Type 2-overspanningsbeveiliging ter wereld

30.08.2019

Overspanningsbeveiliging VALVETRAB-SEC  

Uitzonderlijk smal, een lange levensduur en krachtig: het nieuwe Type 2-beveiligingsmoduul met SEC-technologie

(4782) De nieuwe, smalste Type 2-beveiligingsmodulen ter wereld, VALVETRAB-SEC van Phoenix Contact, worden gekenmerkt door een lange levensduur en een hoog prestatievermogen dankzij de Safe Energy Control (SEC)-technologie.

Het krachtige afschakelmechanisme en de hoge kortsluitvastheid tot 50 kA bieden bij slechts 12 mm per kanaal beveiliging voor elke compacte verdeling. Het Type 2 -beveiligingsmoduul beveiligt betrouwbaar tegen sterke spanningsschommelingen en hoge bliksemstroombelastingen. Door het lage beveiligingsniveau worden de erachter aangebrachte componenten minder belast. Nog een ander voordeel is de toepassing zonder verdere voorzekeringen tot 315 A van de installatiehoofdzekering. Dat bespaart kosten en ruimte in de schakelkast. Basiselement en steker kunnen 180° ten opzichte van elkaar worden gedraaid. Hierdoor is een aansluiting met korte kabellengten mogelijk, waarbij de codering leesbaar blijft. Alle productvarianten van de Type 2-overspanningsbeveiliging zijn steekbaar en kunnen met het testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen CHECKMASTER 2 worden getest.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20