Naar alle persinformatie

Krachtige Type 1-bliksemstroomafleiders met een lange levensduur

30.08.2019

Bliksemstroomafleider FLASHTRAB-SEC-PLUS  

Bliksemstroomafleider met SEC-technologie voor 5-draads netten

De Type 1-bliksemstroomafleiders FLASHTRAB SEC-PLUS van Phoenix Contact, die dankzij de Safe Energy Control Technology een zeer lange levensduur hebben en zeer krachtig zijn, worden nu aangevuld met twee nieuwe productvarianten.

De productvariant FLASHTRAB SEC-PLUS 440 is vooral geschikt voor speciale industrietoepassingen met 440/690 V-netten of 400 V-voedingssystemen. De producten overtuigen door een sterke schok- en trillingsbestendigheid. Deze compacte variant is tot 400 A zonder verdere afleidervoorzekering toepasbaar. De variant FLASHTRAB SEC-PLUS 350 wordt vóór de kWh-meter van de hoofdvoeding of in industriële toepassingen ingezet. Hoge spanningsschommelingen en bliksemstroombelastingen zijn voor het Type 1-beveiligingsmoduul geen probleem. Nog andere voordelen bieden het hoge beveiligingsniveau alsmede een voorzekeringsvrije toepassing tot 315 A. Beide productvarianten zijn steekbaar en kunnen met het testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen Checkmaster 2 worden getest. Zoals alle overige Type 1-beveiligingsmodulen uit de SEC-productfamilie zijn ook de modulen Flashtrab SEC-PLUS als Type 2-beveiligingsmoduul getest en gecertificeerd. Alle beveiligingsmodulen uit de productfamilie SEC zijn volledig nieuw ontwikkeld en zijn gebaseerd op de Safe Energy Control Technology (SEC). Met de toegepaste vonkbrug wordt elke netvolgstroom betrouwbaar voorkomen. Dat betekent dat in geval van optredende bliksem de belasting van de complete installatie tot een minimum wordt gereduceerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20