Naar alle persinformatie

Dienstverleningen voor eigenaren van machines

29.08.2019

Aaneenschakelingsanalyse  

Analyse ter plekke of er sprake is van een geheel van machines

Het nieuwe serviceaanbod van Phoenix Contact is speciaal gericht op eigenaren van machines: als eigenaren wijzigingen aanbrengen aan machines of meerdere machines aaneenschakelen, kunnen ze daardoor tot machinefabrikant worden.

Daardoor worden ze verantwoordelijk voor de conformiteit van een wezenlijk gewijzigde machine resp. geheel van machines. Phoenix Contact biedt voor dergelijke gevallen uitgebreid advies en analyse aan. Deskundigen van Phoenix Contact dragen daarbij de knowhow over die nodig is voor een handelwijze volgens de wettelijke voorschriften. Op basis van themalijsten met concrete criteria kan de eigenaar een evaluatie van zijn machine of installatie uitvoeren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20