Naar alle persinformatie

Innovatief afschermingsconcept: naadloos en veilig

29.08.2019

Afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren  

Advanced Shielding Technology garandeert een extreem betrouwbare, robuuste afscherming

(5124) De nieuwe Advanced Shielding Technology van Phoenix Contact garandeert absoluut veilige en betrouwbare afscherming.

In het productieproces vormt vloeibaar metaal een complete eenheid van afschermvlechtwerk en leiding. Daarmee wordt de overdrachtskwaliteit van gegevens, signaal en vermogen met geconfectioneerde connectoren ook onder extreme omgevingsomstandigheden verhoogd.

Door de verbinding van afschermvlechtwerk en connectoren over een groot oppervlak vindt ook bij kortsluiting slechts geringe opwarming plaats, zodat de stroomtoevoer gewaarborgd blijft. Advanced Shielding Technology is EMC-veilig en bestendig tegen transiënte overspanningen door schakelprocessen van inductieve belastingen. Ook bij hoge mechanische belastingen zoals schokken en trillingen of bliksemstromen tot 20 kA zijn de connectoren veilig afgeschermd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20