Naar alle persinformatie

Nieuwe DC/DC-converter voor fotovoltaïsche toepassingen

29.08.2019

DC/DC-converters van de productfamilie UNO POWER  

De nieuwe DC/DC-converter van de productfamilie UNO POWER is zeer geschikt voor fotovoltaïsche toepassingen

(4866) Met de nieuwe DC/DC-converter uit de productfamilie UNO POWER van Phoenix Contact wordt de schakelkast direct vanuit de fotovoltaïsche installatie gevoed. Zo worden installatiekosten bespaard en de efficiëntie van het systeem verhoogd.

De DC/DC-converter maakt directe aansluiting op string-spanningen mogelijk. Daardoor wordt de stringbox direct vanuit de fotovoltaïsche installatie gevoed en komen extra installatiekosten te vervallen. Met zijn brede ingangsbereik zet het moduul ingangsspanningen van 300 DC tot 1000 DC om in een galvanisch gescheiden uitgangsspanning van 24 DC. Door het robuuste ontwerp werkt hij betrouwbaar bij temperaturen van -25 °C tot +70 °C. De compacte behuizing en het hoge rendement van meer dan 90 procent maken ook toepassing in een kleine junction box mogelijk. De led-functiebewaking vereenvoudigt de inbedrijfstelling en door de UL 1741-certificering wordt de toelating van het systeem als geheel eenvoudiger.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20