Naar alle persinformatie

Onderhoudsvrije buffermodulen overbruggen uitvallen van enkele seconden

14.07.2017

Buffermoduul QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER voor uitvallen van enkele seconden

(4974) Overbrug uitvallen van enkele seconden met de nieuwe buffermodulen uit de QUINT-productfamilie voor de montagerail.

Het moduul QUINT BUFFER combineert een elektronische omschakelunit en een onderhoudsvrije energiebuffer op condensatorbasis in dezelfde behuizing. Het buffermoduul als 20- en 40-A-variant is onderhoudsvrij door elektrolytcondensatoren. Vanwege de compacte bouwvorm bespaart u met de QUINT BUFFER ruimte in de schakelkast. Door uitgebreide signalering en het brede temperatuurbereik van -40 tot +70 °C zijn de buffermodulen flexibel toepasbaar. U kunt ze door de softstart ook toepassen in combinatie met voedingen in een laag vermogensbereik. In combinatie met de voeding QUINT POWER is met de dynamische vermogensreserve SFB Technology een snel aanspreken van standaard installatieautomaten met maximaal zes maal de nominale stroom gedurende 12 ms bij netbedrijf mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20