Naar alle persinformatie

Wire to wire connectoren voor led-toepassingen

15.11.2016

Geïnverteerde printconnectoren voor led-toepassingen  

Voor wire-to-wire-toepassingen: geïnverteerde printconnectoren van de PTSM-serie

(4899) Phoenix Contact breidt zijn connectorserie PTSM uit met geïnverteerde uitvoeringen voor wire-to-wire-verbindingen.

De witte printconnectoren zijn uitgevoerd in 2,5 mm-raster en geschikt voor stromen tot 6 A en spanningen tot 320 V. Met de comfortabele push-in-aansluiting kunnen aders met doorsneden van 0,14 mm² tot 0,5 mm² snel en betrouwbaar worden aangesloten. Door de kleine en vlakke bouwvorm is de PTSM-serie bij uitstek geschikt voor led-toepassingen. Het programma omvat aansluitoplossingen voor wire-to-board-, board-to-board- en wire-to-wire-toepassingen. Er zijn voor verschillende toepassingsgebieden uitvoeringen in zwart en wit leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20