Naar alle persinformatie

Firewall-regels situatiegericht omschakelen

30.08.2019

FL MGUARD RS4000  

Security-routers FL MGUARD van Phoenix Contact

(4790) De nieuwe Conditional Firewall voor de security-router FL MGUARD van Phoenix Contact maakt een aan de situatie aangepaste, voorgedefinieerde omschakeling van het regelmechanisme van de firewall mogelijk.

Daardoor is het nu voor het eerst mogelijk door eenvoudige acties tussen instellingen van de firewall voor verschillende bedrijfstoestanden te wisselen. Dit speelt een rol als tijdens productief bedrijf alsmede tijdens onderhoud of onderhoud op afstand van een installatie verschillende verbindingen moeten worden toegestaan of verbroken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het volledige dataverkeer vanuit of naar het hogere netwerk automatisch wordt geblokkeerd zodra er een schakelkastdeur openstaat. Op deze manier wordt een technisch servicemedewerker voor de duur van zijn werkzaamheden op de locatie eenvoudig en effectief van het hogere netwerk gescheiden. Bovendien kunnen updates van machines en installaties op een geschikt moment worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als er periodiek onderhoud gepland staat. In dit geval zou een geautoriseerd persoon de firewall met een sleutel kunnen omschakelen en zo de update-server bereiken. Een wijziging in de configuratie is niet nodig, wat tijd en geld bespaart. Tegelijkertijd wordt het security-niveau verhoogd, omdat een spontane aanpassing van de configuratie vaak tot fouten leidt. De Conditional Firewall is vanaf firmware 8.1 beschikbaar voor de modulen uit de 4000-serie.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20