Naar alle persinformatie

Compacte potentiaalverzamelklemmen met schroef- en push-in-aansluiting

16.06.2018

Voeden via de schroefaansluiting, aftakken met de push-in-aansluiting  

Compacte potentiaalverdelerklemmen met push-in- en hybrideaansluiting

(5050) De compacte potentiaalverzamelklemmen PT en PTU bieden u een groot aantal toepassingsmogelijkheden.

De voeding verloopt via de onderhoudsvrije schroefaansluiting. De aftakkingen kunt u zonder gereedschap bedraden met de push-in-aansluiting. Door de ruimtebesparende bouwvorm van de klemmen vindt uw potentiaalverdeling of -verzameling in een zeer kleine ruimte plaats.

Met de standaardinsteekbruggen uit het CLIPLINE complete-systeem kunt u de PT- en PTU-klemmen doorverbinden. Testen is mogelijk via de standaard 2,3 mm-testaftakking. Voor elk aansluitpunt staat u een royale coderingsmogelijkheid ter beschikking.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20