Naar alle persinformatie

Printklem voor hoge stromen voor de vermogenselektronica

29.08.2019

Printklem voor hoge stromen voor de vermogenselektronica tot 232 A  

Printklem voor hoge stromen voor de vermogenselektronica tot 232 A

Met de nieuwe printklem MKDSP 95 van Phoenix Contact kan nu tot 232 A direct op de printplaat worden overgebracht.

De klem kan bij een spanning van maximaal 1000 V aders opnemen met een doorsnede van maximaal 95 mm². Met de kleinere variant MKDSP 50 kan met aderdoorsneden tot 50 mm² 150 A worden doorgegeven. Voor een eenvoudige en veilige aansluiting kan bij beide klemmen een gebruikelijke torx-schroevendraaier worden gebruikt. De 1- tot 5-polige printklemmen zijn geschikt voor golfsolderen en zijn voorzien van een geïntegreerde testaftakking. Phoenix Contact breidt met de MKDSP 50 en MKDSP 95 zijn productenprogramma op het gebied van printklemmen voor hoge stromen uit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20