Naar alle persinformatie

Optimale verlichting in elke omgeving

24.03.2016

Nieuwe led-machineverlichting van de 100- en 200-serie  

Dankzij de led-technologie zorgt de machineverlichting voor een energie-efficiënte, optimale verlichting

Twee nieuwe klassen maken nu het productenprogramma van de led-machineverlichting van Phoenix Contact compleet.

Verschillende beschermingsklassen, bouwvormen en lengten alsmede de zwenkbaarheid maken de verlichting van machines in vrijwel elke omgeving mogelijk. Alle 15 nieuwe varianten worden gevoed met 24 V DC en zijn beveiligd tegen polariteitsfouten en te hoge voedingsspanning. De led-lampen volgens beschermingsgraad IP67 hebben een ETL-Intertek-toelating. De varianten uit de 100-serie worden gekenmerkt door een smalle bouwvorm en zijn leverbaar in vijf verschillende lengten van 196 tot 1170 mm. Met behulp van de meegeleverde armatuur kunnen ze na de montage doelgericht worden gezwenkt tot de ideale verlichting is bereikt. De voeding verloopt via de vaste voedingskabel van 3 m lang. De verlichting uit de 200-serie is dankzij de robuuste constructie resistent tegen koelsmeermiddelen en mechanische belastingen zoals trillingen en schokken. Het verlichtingsglas wordt bovendien door middel van 4 mm dik veiligheidsglas tegen mechanische stoten beschermd. Door lengten van 190 tot 1070 mm, de inbouwconnector M12 en de toebehoren voor een zwenkbare montage bieden ze een hoge flexibiliteit. Voor een snelle vervanging van traditionele buislampen met tl-buizen zijn de lampen met een diameter van 70 mm geschikt. Ook voor toepassingen in ruwe omgevingen waarvoor beschermingsgraad IP69 nodig is, is een geschikte variant in het programma opgenomen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20