Naar alle persinformatie

Nieuwe octaalrelais voor energietoepassingen

21.06.2016

Octaalrelais  

Steekbaar octaalrelais voor spanningen tot 220 V DC

Het productenprogramma van de industriële relaissystemen van Phoenix Contact wordt aangevuld met nieuwe octaalrelais met een spoelspanning van 220 V DC.

De steekbare afzonderlijke relais zijn compatibel met de relaissokkels uit de series RIFLINE complete en PR. Ze zijn geschikt voor toepassingen in de energiesector. De relais hebben een gedefinieerd aantrekspanningsbereik van 0,6 bis 0,8 x UN (UN = 220 V DC) en een robuuste bouwvorm. Als contactmateriaal wordt zilvernikkel gebruikt, dat naast een hoge inbrandbestendigheid een lage neiging tot vastlassen vertoont. Door de geïntegreerde status-led en de mechanische schakelstandindicatie kan de gebruiker de schakeltoestanden altijd herkennen. De vergrendelbare handbediening maakt bovendien een doorgangsmeting van de installatie voor de eerste inbedrijfstelling mogelijk om aansluitfouten te kunnen identificeren. Afhankelijk van de wensen zijn de elektromechanische octaalrelais in verschillende uitvoeringen met twee of drie wisselcontacten leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20