Naar alle persinformatie

Stroomindicatorklemmen met push-in-aansluiting

14.07.2017

Stroomindicatorklem met push-in-aansluiting  

Met stroomindicatorklemmen bedrijfstoestanden duidelijk herkennen

(4971) Storingen of kabelonderbrekingen herkent u tijdens bedrijf duidelijk met de nieuwe stroomindicatorklemmen PTTB 2,5-ILA 100 van Phoenix Contact.

De spanningsval wordt via een Z-diode in sperrichting gemeten en door een led weergegeven. De opdruk van het schakelschema op de klem biedt een duidelijke identificatie en minimaliseert de kans op foutieve aansluitingen.

De stroomindicatorklemmen met push-in-aansluiting worden behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem gekenmerkt door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhuls of massieve aders. Dankzij de compacte bouwvorm zijn ze ruimtebesparend. De codering van alle aansluitpunten biedt een goede overzichtelijkheid. Ook zijn er contourgelijke twee-etageklemmen PTTB 2,5-2BE voor het insolderen van componenten leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20