Naar alle persinformatie

Nieuwe switches voor hoog beschikbare EtherNet/IP-netwerken

29.08.2019

Managed Switches met Gigabit-Combo-poorten  

Managed Switches met Gigabit-Combo-poorten

(4873) De nieuwe Managed Switches van de familie FL SWITCH 7000 van Phoenix Contact maken nu de integratie van EtherNet/IP-besturingscellen met een hoge beschikbaarheid middels DLR-redundantie in hogere Gigabit-netwerken mogelijk.

Max. vier Combo-poorten (SFP of RJ45) met een datatransport op Gigabit-niveau zorgen voor een hoge flexibiliteit bij de opbouw van netwerken met koper- en glasvezelverbindingen. Daarmee kunnen in een applicatie zowel de beide verbindingen in de DLR-ring als de redundante koppeling met hogere Layer 3-structuren flexibel met max. vier glasvezelverbindingen worden gerealiseerd. Door de grote keuze aan SFP-glasvezelmodulen zijn daarbij single- en multimode-verbindingen met vezellengten tot wel 80 kilometer mogelijk. De switches zijn daarmee geschikt als interface tussen productienetwerk en automatiseringscel of als een vrije keuze van het overdrachtmedium belangrijk is. De ondersteuning van de protocollen RSTP en DLR zorgt daarbij voor een volledige redundantie in de gehele installatie.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20