Naar alle persinformatie

Nieuwe voedingen met basisfunctionaliteit

30.08.2019

Voedingen UNO POWER  

UNO POWER is nu leverbaar in 15 varianten

De productfamilie UNO POWER krijgt uitbreiding: Phoenix Contact levert vanaf nu 15 verschillende varianten van de compacte en uiterst efficiënte voedingen.

De voedingen leveren uitgangsspanningen van 5 tot 48 V gelijkspanning. Door hun hoge vermogensdichtheid overtuigen ze in compacte schakelkasten, waar ze belastingen van 25 tot 100 W betrouwbaar voeden. UNO POWER bespaart veel energie in vergelijking tot de gebruikelijke producten die in de handel zijn. Dit wordt bereikt door lage nullastverliezen van minder dan 0,3 W en een geoptimaliseerd rendement van meer dan 90 %. Dankzij UL-toelatingen en het brede ingangsspanningsbereik is toepassing wereldwijd mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie