Naar alle persinformatie

Nieuwe PV-connectoren met crimpaansluiting

29.08.2019

Nieuwe PV-connectoren met crimpaansluiting  

Nieuwe PV-connectoren met crimpaansluiting

(4828) Phoenix Contact biedt nu nieuwe fotovoltaïsche connectoren met crimpaansluiting aan.

De DC-connectoren van de productfamilie SUNCLIX zijn speciaal geschikt voor de machinale confectionering en vereenvoudigen de bekabeling van fotovoltaïsche systemen. De connectoren in beschermklasse IP 68 zijn geschikt voor stromen tot 30 A en spanningen tot 1.500 V (IEC) resp. 1.000 V (UL). De contacten alsmede de hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur onder slechte weersinvloeden. Dankzij de gebruikersvriendelijke combinatie van crimpaansluiting en het poolbeeld SUNCLIX voldoen de connectoren aan de hoge eisen voor procesefficiëntie en bekabelingsveiligheid.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20