Naar alle persinformatie

Push-in-klemmen in schuine bouwvorm voor veel ruimtebesparing

15.05.2016

Klemmen in schuine bouwvorm  

Aansluit-, meerdraads- en aardklemmen in schuine bouwvorm tot 6 mm²

(4850) De nieuwe klemmenfamilie PTS 4 van Phoenix Contact bespaart veel ruimte dankzij de compacte en schuine bouwvorm. Vooral voor bedradingssystemen onder de vloer is de onder een hoek geplaatste aderinvoer bijzonder geschikt.

De frontaansluiting maakt aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk. Er kunnen tot vier aders met behulp van de push-in-aansluittechniek eenvoudig en snel worden aangesloten. Het aansluiten verloopt hierbij eenvoudig en zonder dat hiervoor gereedschap nodig is, met aders met adereindhuls of massieve aders. Ook de maximaal vier functieschachten bieden een hoge flexibiliteit bij de potentiaalverdeling, bijv. van een draaistroomsysteem of bij het testen. Bij alle klemmen is bovendien nog een testaftakking beschikbaar. De klemmenfamilie bestaat uit twee-, drie- en vierdraadsklemmen met aardklemmen, die allemaal contourgelijk zijn. Bovendien wordt de klemmenfamilie gekenmerkt door royale coderingsmogelijkheden. Tegelijkertijd kunnen de uniforme systeemtoebehoren CLIPLINE complete worden toegepast, zodat de logistieke kosten worden gereduceerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20