Naar alle persinformatie

Krachtige techniek in aantrekkelijk design

29.08.2019

Panel-PC van de Embeddedline 2-familie  

Panel-PC's met multitouch-mogelijkheid en krachtige Baytrail-processor

Voor veeleisende taken in de procesvisualisering biedt Phoenix Contact nu Panel-PC's van de Embeddedline 2-familie aan.

De nieuwe Panel-PC's combineren een aantrekkelijk design met krachtige techniek. Voorzien van quad-coreprocessors uit de Intel Atom E3845-serie (Baytrail) en de grafische processor Intel HD Graphics vormen ze een krachtig platform voor toepassingen in de procesvisualisering. De industriële PC's worden verder gekenmerkt door led-technologie en multitouch-bediening. Ze zijn leverbaar met display-afmetingen van 7“ t/m 18,5“. Bij inbouw van de Panel-PC's in de schakelkastdeur zorgt het front in beschermingsgraad IP65 ook in stoffige, ruwe omgevingen voor een betrouwbare werking. Het geringe stroomverbruik en het volledig ventilatorloze ontwerp zorgen voor energie-efficiënt, duurzaam en onderhoudsvriendelijk bedienen en visualiseren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20