Naar alle persinformatie

Doorvoerklem voor hoge stromen met nieuwe aansluittechniek T-LOX

29.08.2019

(4716) De nieuwe doorvoerklem voor hoge stromen TW 50 van Phoenix Contact biedt met de nieuwe aansluittechniek T-LOX volgens het kniehefboomprincipe een betrouwbare en comfortabele aderaansluiting.

Aders met een doorsnede tussen de 16 en 50 mm² worden daarbij eenvoudig van bovenaf ingelegd. De ader wordt betrouwbaar aangesloten door de klem eenvoudigweg met een gangbare schroevendraaier te sluiten. Er kunnen stromen van maximaal 150 A en spanningen tot 1000 V worden overgedragen. Voor de aansluiting in het apparaat wordt de doorvoerklem standaard geleverd met een aderaansluiting voor traditionele ringkabelschoenen. De klem is ook leverbaar met een ruimte- en kostengeoptimaliseerde aansluiting via de al in het apparaat aanwezige stroomrails. De klem wordt eenvoudig en zonder gereedschap door middel van een draaibevestiging op de behuizing aangebracht. Daarbij kunnen wanddikten van 1 tot 5 mm worden gecompenseerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20