Naar alle persinformatie

Relais voor hoge vermogens voor hoge DC-belastingen

15.06.2016

Relais voor hoge vermogens  

De nieuwe relais voor hoge vermogens zijn compatibel met het relaissysteem RIFLINE complete

(4856) Voor het industriële relaissysteem RIFLINE complete van Phoenix Contact zijn vanaf nu nieuwe afzonderlijke relais leverbaar.

Ze zijn geschikt voor het schakelen van hoge gelijkstroombelastingen tot 16 A en zijn universeel toepasbaar als interfacemodulen. Een geïntegreerde permanente magneet beveiligt de contacten bij het afschakelproces tegen bovenmatige slijtage. Hierdoor wordt de elektrische levensduur van de relais verhoogd. Door de toepassing van hoogwaardig contactmateriaal zijn ze bovendien uitstekend bestand tegen stroom- en spanningspieken. De elektromechanische relais voor hoge vermogens zijn voorzien van twee in serie geschakelde maakcontacten. Ze zijn in verschillende spanningsvarianten leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20