Naar alle persinformatie

Managed Switches met EtherNet/IP-certificering

29.08.2019

Advanced Managed Switches  

De Advanced Managed Switches zijn nu EtherNet/IP-gecertificeerd

De Advanced Managed Switches uit de 7000-serie zijn door de Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) als „EtherNet/IP conformance tested“ gecertificeerd.

Na uitgebreide tests werden de conformiteit en interoperabiliteit van de switch door de ODVA bevestigd. Met het succesvolle certificeringsproces is bevestigd dat de Advanced Managed Switches compatibel met de overige EtherNet/IP-apparaten in het netwerk zijn. Daarbij kunnen ze als eerste switch ter wereld direct in een Device Level Ring (DLR) worden geïntegreerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie