Naar alle persinformatie

Industrial Ethernet-switches in 19 inch-formaat

30.08.2019

19-inch Managed Switches  

19-inch Managed Switches

Er zijn nu nieuwe, robuuste Managed Switches voor toepassing in 19 inch-schakelkasten, die in centrales en computercentra worden gebruikt.

De switches bieden alle voordelen van Industrial Ethernet in het passende 19 inch-formaat. Ze zijn ontworpen voor toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden en voldoen aan de eisen volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613 voor toepassing in energie-installaties. De switches werken zonder ventilator en kunnen in het brede temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C worden toegepast. De redundante voedingen bieden extra uitvalveiligheid en maken onderhoud en vervanging tijdens lopend bedrijf mogelijk. Ondanks een hoge poortdichtheid van 28 Ethernet-poorten nemen de modulen slechts één hoogte-eenheid in de schakelkast in. Er zijn varianten met koper- en glasvezelpoorten leverbaar.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20