Naar alle persinformatie

Handheld printer voor een snelle codering op locatie

29.08.2019

Handheld printer  

De thermische printer verwerkt eindeloosmateriaal voor de codering van kabels, aders, apparaten, klemmen en installaties

(4838) De thermische printer THERMOFOX is een draagbaar coderingsapparaat voor kortdurig gebruik op locatie.

Hij bedrukt etiketten, schildjes en crimpslangen in eindeloosformaat op alle gebieden van de kabel- en ader-, apparaten-, klemmen- en installatiecodering. Naast de handmatige invoer kunt u ook voorbereide printgegevens van andere apparaten via een interface doorgeven en printen. De materialen worden in combinatie met het passende druklint in handige materiaalcassettes geleverd. Een automatische materiaalherkenning voorkomt misdrukken.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20