Naar alle persinformatie

Connectorbehuizingen met zijwaartse of rechte kabelaansluitrichting

30.08.2019

Heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO  

TWIN-behuizingen met twee flexibele kabelaansluitingen

(4786) Phoenix Contact heeft nu het productenprogramma industriële heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO uitgebreid met drie TWIN-behuizingen.

De nieuwe behuizingen zijn leverbaar in de grootten B10 t/m B24 voor dwarsbeugel met twee verschillend gecodeerde kabelingangen. De bijpassende kabelwartels met bajonetvergrendeling in de grootten M20 t/m M40 maken zowel een zijwaartse als een rechte kabelaansluitrichting met één behuizing mogelijk. Vooral voor modulaire contactblokken, waarbij vaak verschillende kabels voor signalen, data, energie en pneumatiek naar een connectorbehuizing moeten worden geleid, biedt de TWIN-behuizing een alternatief voor beschermslangen of speciale behuizingen met aparte kabelingangen. Met naar verhouding weinig afzonderlijke delen biedt het systeem een hoge flexibiliteit aan kabelinvoeren en kabelaansluitrichtingen. Bovendien kunnen de kabelaansluitrichtingen ter plaatse nog worden aangepast. Het behuizingsmateriaal is geschikt voor extreme toepassingsomstandigheden in de industrie. De behuizingen voldoen aan de eisen voor beschermingsgraad IP65/66.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie